Täckkåpa med dörr, som skydd och övertäckning av kontaktdon eller andra inbyggnader
- Art. nr.:
- VX 8609220
- Fördelar
- Som skydd och övertäckning av kontaktdon eller andra inbyggnader.
- Kabeln kan dras in uppifrån eller nerifrån
- Material
- Täckhuv: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm - Ytbehandling
- Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Täckhuv
Dörr med stånglås och dubbel låsinsats
2 täckplattor, upp- och nedtill - Dimension
- Bredd: 202,7 mm
Höjd: 1.998 mm
Djup: 499 mm - Passar för
- Skåptyp: VX
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 500 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 i kombination med skåp i serien VX
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12 (i kombination med skåp i serie VX, VX IT)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 44 kg
- Bruttovikt
- 45 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 114,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177921672
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- VX Täckkåpa med dörr, för H/D: 2000×500 mm
- Dokumentation
- Manual