Öppningsvinkeln på 180° möjliggör obehindrad åtkomst. Kan monteras antingen från skåpets insida eller utsida. Enkelt att byta de 3 plandelshållarna mot gångjärn. Kapslingsklassen upprätthålls trots gångjärnen.
- Art. nr.:
- TS 8800110
- Produktbeskrivning
- Öppningsvinkeln på 180° möjliggör obehindrad åtkomst. Kan monteras antingen från skåpets insida eller utsida.
- Fördelar
- Kapslingsklassen upprätthålls trots gångjärnen
- Användningsområden
- Enkelt att byta de 3 plandelshållarna mot gångjärn
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Observera:
- Enbart vid användning av ett 180°-dörrgångjärn kan gångjärn för sidogavel och dörr monteras på samma skåpprofil
- Varning! Sidogavlarna med och utan gångjärn, liksom dörrar och bakstycken måste alltid placeras mittemot varandra.
- På en vertikal skåpprofil får enbart en yta (sidogavelns gångjärn) monteras.
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,87 kg
- Bruttovikt
- 0,982 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- TS Gångjärn för sidogavel, fastskruvningsbara, stålplåt
- Dokumentation
- Info sheet