För ökning av korrosionsskyddsklassen för de utanpåliggande beslagsdelarna i rostfritt stål, för VX ihopbyggbart skåpsystem C4-H.
- Art. nr.:
- VX 8400180
- Material
- Rostfritt stål
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
Spanjolettlås
Låsskylt
Takfastsättningsskruvar
Krysspårskruv
Låsdetalj för dörr
Gångjärn
Sänkskruvar - Passar för höjd
- = 1 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,68 kg
- Bruttovikt
- 1,69 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivning
- Tillbehörssats till sidogavlar C4-H, passar till H: 1800 mm