Med hål för montage av modulplåtar för kontaktdon, resp. för kabelgenomföring och för genomföring av samlingsskenesystem och andra inbyggnader.
- Art. nr.:
- TS 8609100
- Produktbeskrivning
- Med hål för montage av modulplåtar för kontaktdon, resp. för kabelgenomföring och för genomföring av samlingsskenesystem och andra inbyggnader. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning. Tack vare skåpets symmetri kan skiljeväggar med motsvarande mått även monteras bak.
- Fördelar
- Fler möjligheter: Skiljeväggens hål bestyckas individuellt med modulplåtar för 16- resp. 24-poliga kontaktdon, med modulplåtar för kabelgenomföring och med slutna modulplåtar.
- Snabbare montage: I regel används enbart en del av kontakthålen. Med den nya skiljeväggstekniken måste dessa inte täckas över separat. Istället monteras den slutna modulplåten. Fördel: Färre plåtar, färre skruvar och smidigare montage.
- Användningsområden
- Öppningar i hörnen och på sidan på halva höjden gör att ihopbyggnadsvinklar kan monteras även vid monterad skiljevägg.
- Material
- Stålplåt, 2,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial och självgängande torxskruvar M5 x 12 mm för montage av modulplåtar.
- Passar för
- Skåptyp: TS
Höjd: = 1.800 mm
Djup: = 500 mm - Inbyggnadsmöjligheter
- Montage sker på det yttre fastsättningsplanet
- Det inre planet blir därmed fritt för vidare skåpuppbyggnad
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,477 kg
- Bruttovikt
- 6,818 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177211728
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivning
- TS Skiljevägg, för modulplåtar, för BD: 1800x500 mm antal hål: 9