För täckning av oanvända hål. Kan enkelt bearbetas för individuella hål.
- Art. nr.:
- TS 8609160
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- För täckning av oanvända hål. Kan enkelt bearbetas för individuella hål.
- Material
- Stålplåt, 2,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,88 kg
- Bruttovikt
- 0,936 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- TS Modulplåtar, sluten
- Dokumentation
- Info sheet