Modulplåtar sluten

Art. nr.: TS 8609190

För täckning av oanvända hål. Kan enkelt bearbetas för individuella hål.

Art. nr.:
TS 8609190
Utförande
För kabelinföringsbussningar: Skjut in bussningarna i uttagen, skjut klämplåten med ovanliggande tätning nedåt och skruva fast.
Produktbeskrivning
För täckning av oanvända hål. Kan enkelt bearbetas för individuella hål.
Material
Stålplåt, 2,0 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. tätning
Passar för
Skåptyp: VX
TS
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,1 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177386310
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Technical Data sheet