För användning till kontaktdon med lägre poltal än i skiljeväggen.
- Art. nr.:
- SZ 2480000
- Utförande
- För reducering från 24 till 10 poler
- Produktbeskrivning
- För användning till kontaktdon med lägre poltal än i skiljeväggen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,445 kg
- Bruttovikt
- 0,496 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177024694
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Produktbeskrivning
- SZ Adapter för kontaktdonsuttag, för röducering från 24 till 10 polig
- Dokumentation
- Info sheet