Med hål för inbyggnad av kontaktdon. Modulplåtar kan förutom att monteras på skiljeväggar även sättas fast på 25 mm hålraster på skåpet och på VX-/TS-system.
- Art. nr.:
- SZ 8609150
- Utförande
- för 16-poliga kontaktdon
- Produktbeskrivning
- Med hål för inbyggnad av kontaktdon. Modulplåtarna kan sättas fast på skiljeväggarna för modulplåtar.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning
- Antal hål
- 4
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,69 kg
- Bruttovikt
- 0,727 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177211773
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- TS Modulplåtar, för 16-polig kontakdonsuttag
- Dokumentation
- Info sheet