- Art. nr.:
- TS 8900050
- Produktbeskrivning
- Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt USA:s föreskrifter, enbart i kombination med manöverspak för huvudbrytare: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 och 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens handtag för Max-Flex-drivningar för kompakteffektbrytare i serien SENTRON (ED, FD, LD, JD. Inte för Siemens effektbrytare 3VL) US-beställningsnummer: FHOH, General Electric TDA typ 1 och 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
- Fördelar
- Uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A.
- Kompakt konstruktion med bara 100 mm bredd.
- Montage istället för en sidogavel. Därigenom kan alla endörrars standard TS 8 skåp med detta skydd byggas ut till ett frånskiljarskåp. Skåpets kompletta inbyggnadsyta kvarstår.
- Monteras alternativt på skåpet till vänster eller höger.
- I kombination med det integrerbara TS-montageplåtsmellanstycket kan huvudskåpets montageyta förstoras med ca 14%.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. huvuddörrförregling, täckplåt och fastsättningsmaterial.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Dimension
- Bredd: 100 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 500 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 22,2 kg
- Bruttovikt
- 24,7 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101