För ihopbyggnad av skåp i skåpserien VX IT med TS IT.
- Art. nr.:
- VX 5301312
- Produktbeskrivning
- För ihopbyggnad av skåp i skåpserien VX/TS/TS IT.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- förzinkade
- Leveransens omfattning
- Fyra ihopbyggnadsförbindningar, utvändiga
Två ihopbyggnadsförbindningar, invändiga
Ihopbyggnadstätning, 8 m
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- Maximal kapslingsklass (IP) enligt IEC 60 529 är IP 54
- För att kapslingsklass IP 54 ska uppnås måste även artikeln ”Täckplåt för ihopbyggnad upptill för VX, TS” användas, samt en tätningsremsa.
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 1,14 kg
- Bruttovikt
- 1,16 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- VX IT / TS, TS IT-kontakt, exteriör, stålplatta
- Dokumentation
- Manual