Anslutningssats för delad ram VX IT

Artikelnummer: VX 5302.037

E-Nummer: E2505407

Sats för delad ram VX IT.

Artikelnummer:
VX 5302.037
Produktbeskrivning
Alla VX IT-ramar kan lätt byggas om till ett demonterbart rack. Då måste ramprofilerna i tak och bottenram delas på bredden eller på djupet. De fyra förbindningskomponenterna sätts i ramprofilen och skruvas fast. Ramens yttre mått förblir oförändrat.
Leveransens omfattning
4 förbindningskomponenter, invändiga
4 förbindningskomponenter, utvändiga
Jordfläta
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Skåpets IP-vattenskydd begränsas genom delning av ramen.
Den statiska belastningskapaciteten för ramkonstruktionen minskar till 8000 N
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,1 kg
Bruttovikt
1,227 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177952669
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX IT-anslutningskit för separata ramar
Dokumentation
Manual