- Art. nr.:
- TS 8404300
- Produktbeskrivning
- Hörnskåpet tar med sitt leveransinnehåll hänsyn till TS 8-ramstativets utbyggnadsmöjligheter på alla utvändiga ytor. Försedd med bakstycke, en asymmetrisk sidogavel öppnar hörnskåpet möjligheten till ihopbyggnad även i bredd och i djupled. Bottenplåtens utförande löper parallellt med bakstycket. Vid TS 8 skåp med kvadratiska basmått kan bottenplåten vridas med 90°. Ihopbyggnadstekniken är identisk med alla andra TS 8 skåp.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme, tak, bakstycke, sidogavel: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Täckplåt
Bakstycke (på den längsta sidan)
Sidogavel assymetrisk
Bottenplåt (delad på längden)
- Anmärkning om art. nr.
- Leveranstid på begäran
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 43 kg
- Bruttovikt
- 46,45 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177251465
- ECLASS 8.0
- 27180101