TS 8 hörnskåp

Art. nr.: TS 8806300

För ihopbyggnad av TS 8-skåp via hörn, även med olika djup.

Art. nr.:
TS 8806300
Produktbeskrivning
Hörnskåpet tar med sitt leveransinnehåll hänsyn till TS 8-ramstativets utbyggnadsmöjligheter på alla utvändiga ytor. Försedd med bakstycke, en asymmetrisk sidogavel öppnar hörnskåpet möjligheten till ihopbyggnad även i bredd och i djupled. Bottenplåtens utförande löper parallellt med bakstycket. Vid TS 8 skåp med kvadratiska basmått kan bottenplåten vridas med 90°. Ihopbyggnadstekniken är identisk med alla andra TS 8 skåp.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Skåpstomme, tak, bakstycke, sidogavel: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Täckplåt
Bakstycke (på den längsta sidan)
Sidogavel assymetrisk
Bottenplåt (delad på längden)
Anmärkning om art. nr.
Leveranstid på begäran
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
125 kg
Bruttovikt
130 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177253193
ECLASS 8.0
27180101