För ihopbyggnad av två bestyckade skåp på vertikal skåpprofil. Genom fixerbultar blir skåpet, vid höjd- eller sidoförskjutning upp till ± 2 mm, draget till ett definierat slutläge.
- Art. nr.:
- TS 8800670
- Produktbeskrivning
- För ihopbyggnad av två bestyckade skåp på vertikal skåpprofil.
- Fördelar
- Genom fixerbultar blir skåpet, vid höjd- eller sidoförskjutning upp till ± 2 mm, draget till ett definierat slutläge
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Häng i den vertikala TS håltagningen, säkra och förbind de två vinklarna med medföljande sexkantsskruvar
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 1,89 kg
- Bruttovikt
- 2,1 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- TS Ihopbyggnadsvinkel, vertikal, för TS/TS
- Dokumentation
- Info sheet