För ihopbyggnad i efterhand av skåp med fastskruvade eller låsbara sidogavlar.
- Art. nr.:
- TS 7824540
- Produktbeskrivning
- För ihopbyggnad i efterhand av skåp med fastskruvade eller låsbara sidogavlar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,92 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 14,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177345461
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- DK Ihopbyggnadsklämma, för TS, TS IT, för sidogavlar
- Dokumentation
- Info sheet