För ihopbyggnad av separata skåp i rad.
- Art. nr.:
- TE 7888640
- Produktbeskrivning
- För ihopbyggnad av separata skåp i rad. Skåpen monteras ihop mellan botten- och takramen.
- Fördelar
- Det går att bygga ihop skåp TE 8000 med TE 7000
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 55 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,336 kg
- Bruttovikt
- 0,34 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- TE Ihopbyggnadssats för TE 8000 stålplåt RAL7035 Ihopbyggnadssats för ihopbyggnad av TE nätverksskåp
- Dokumentation
- Info sheet