För utjämning av mellanrum mellan sidogavlarna vid ihopbyggnad baksida mot baksida. För skåphöjd 2200 mm resp. för individuell kapning för lägre höjder.
- Art. nr.:
- VX 8800875
- Produktbeskrivning
- För utjämning av mellanrum mellan sidogavlarna vid ihopbyggnad baksida mot baksida. För skåphöjd 2200 mm resp. för individuell kapning för lägre höjder.
- Material
- Täckprofil: Plast-
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX
Höjd: ≤ 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,44 kg
- Bruttovikt
- 0,48 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- VX Täckplåt för ihopbyggnad, vertikal, för H: 2200 mm
- Dokumentation
- Info sheet