För yttre fastsättning på vägg – vid förmontage – utan demontage av locket.
- Art. nr.:
- GA 9121160
- Produktbeskrivning
- För yttre fastsättning på vägg – vid förmontage – utan demontage av locket.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för
- Skåptyp: GA
Höjd: = 160 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,232 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- GA Väggfastsättningsvinkel för GA, för H: 160 mm