Väggfästen monteras, utan att påverka UL, enkelt från utsidan.
- Art. nr.:
- AX 1485500
- Produktbeskrivning
- Väggfästen monteras, utan att påverka UL, enkelt från utsidan.
- Material
- Glasfiberförstärkt polyamid med grafittillsats
- Färg
- RAL 9011
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Anmärkning om art. nr.
- För användning i Ex-miljö
- Passar för
- Skåptyp: AX plast
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,224 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177952843
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- AX Väggfäste för AX plast, RAL 9011