För montage på skåpet utifrån. Väggavstånd 30 mm.
- Art. nr.:
- KS 9266000
- Produktbeskrivning
- Kan enbart sättas fast i väggen från skåpets utsida.
- Material
- Glasfiberförstärkt polyamid med grafittillsats
- Färg
- Liknar RAL 9011
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Inbyggnadsmöjligheter
- För montage på skåpet utifrån
- Anmärkning om art. nr.
- För användning i Ex-miljö
- Passar för
- Skåptyp: KS
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,232 kg
- Bruttovikt
- 0,235 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177138483
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- KS Väggfäste för KS