För montage på skåpet utifrån. Placera enkelt ”expansionspluggar” utifrån i skåpshålet och skruva fast väggfästet utifrån.
- Art. nr.:
- SZ 2508100
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Väggfäste förmonterat med tätning och "expansionsplugg".
- Väggavstånd
- 15 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- För montage på skåpet utifrån
- Placera enkelt ”expansionspluggar” utifrån i skåpshålet och skruva fast väggfästet utifrån
- Passar för
- Skåptyp: AE
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,252 kg
- Bruttovikt
- 0,304 kg
- Tullvarukod
- 83025000
- EAN
- 4028177602366
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Väggfäste, för KS, stålplåt, galvaniserad, väggdistans 15 mm
- Dokumentation
- Manual