För väggmontage på taksidan av skåp med litet djup med exempelvis tung utrustning i dörren eller inbyggd svängram.
- Art. nr.:
- TS 4595000
- Produktbeskrivning
- För väggmontage på taksidan av skåp med litet djup med exempelvis tung utrustning i dörren eller inbyggd svängram.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,16 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177103740
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Väggfäste, stålplåt, förzinkad
- Dokumentation
- Info sheet