Svängbart väggfäste för montage mellan Compact-Panel och horisontella eller vertikala ytor.
- Art. nr.:
- CP 6341000
- Produktbeskrivning
- Används mellan Compact-Panel och horisontella eller vertikala ytor.
- Material
- Väggfäste: Stålplåt
Räfflad skruv: Stål med räfflat plasthandtag - Leveransens omfattning
- Inkl. skruvar med räfflat huvud och montagetillbehör för påbyggnad på Compact-Panel.
- Rotation angle/swivel area
- 180° justerbart i 7,2°-raster.
- Passar för
- Skåptyp: Compact-Panel
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,36 kg
- Bruttovikt
- 0,38 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- CP Väggfäste, svängbar
- Dokumentation
- Manual