För väggfastsättning av skåp AX och KX i rostfritt stål.
- Art. nr.:
- AX 1594010
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av skåp AX och KX i rostfritt stål.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Väggavstånd
- 10 mm
- Observera:
- Av skäl som rör kapslingsklass och hygien har skåp av rostfritt stål inga hål för väggfäste.
- Passar för
- Skåptyp: AX rostfritt stål
KX rostfritt stål - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,12 kg
- Bruttovikt
- 0,152 kg
- Tullvarukod
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Väggfaste, för AX och KX rostfritt stål, väggavstånd: 10 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Load brochure
- Manual