Komfortbelysning

Art. nr.: SZ 4139190

Försörjningsspänning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Art. nr.:
SZ 4139190
Utförande
med dörrkontakt
Leveransens omfattning
Komfortbelysning
Belysning
Ljusrörtak
Inkl. fastsättningsmaterial
Integrerad dörrkontakt
Märkeffekt
18 W
Ballast
Vidspännings-EVG
Anslutningsmöjligheter
Inmatning via kontaktdon
Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Integrerad dörrkontakt
Ja
Belysning
Lysrör, sockel G13
Kapslingsklass
I (skyddsledare)
Brytare (typ)
Integrerad på/av/dörrkontakt
Light cover
Ja
Belysningens montagetyp
Skruv
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
500 V AC
Märkisolationsspänning
500 V DC/1 sek
Inbyggnadsmöjligheter
TS horisontalprofil från takram: direkt
TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS
SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS
SE-profiler på sidan av takramen: direkt
Dimension
Bredd: 682 mm
Höjd: 117 mm
Djup: 50 mm
Driftstemperatur
-15 °C...45 °C
Uttagskontakter
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förvaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utförande på uttag
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,55 kg
Bruttovikt
1,84 kg
Tullvarukod
94054990
EAN
4028177320758
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivning
SZ Komfortbelysning, BHD: 682x117x50 mm 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, med dörrbrytare
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual