Kompaktbelysning – Smal och platssparande belysning för användning i apparatskåp
- Art. nr.:
- SZ 4140010
- Fördelar
- Mindre: Ca 50 % mindre höjd och djup och därmed ca 75 % mindre volym än den tidigare belysningen
- Snabbare: Universellt snabbmontage på TS-hålning med clips, skruvar eller starka magneter (tillval). Skjuts helt enkelt in på sidan eller från baksidan,Montera belysningen – klart
- Dörrbrytare kan anslutas via 2-poliga kontaktdonsuttag
- Transparent lysrörstak, räfflad insida
- Färg
- Liknar RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kompaktbelysning med clips- och skruvfastsättningssatser
Belysning
Ljusrörtak
Anslutningskabel
Inkl. fastsättningsmaterial - Märkeffekt
- 8 W
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- Vidspännings-EVG
- Anslutningsmöjligheter
- Integrerad anslutningskabel med öppet slut
- Dörrkontakt
- Belysning
- Lysrör T5
- Kapslingsklass
- II (skyddsisolerad)
- Brytare (typ)
- Integrerad på/av/dörrkontakt
- Cable deflection via rear possible
- Ja
- Light cover
- Ja
- Belysningens montagetyp
- Skruv
- Clips
- Magnet (tillbehör)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 500 V DC/1 sek
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- TS horisontalprofil från takram: direkt
- TS-/SE-vertikalprofil: direkt
- SE-profiler fram och bak på takramen: direkt
- SE-profiler på sidan av takramen: direkt
- AE, CM, TP: med fastsättningssats med magnet
- AE: med skena för inre utbyggnad
- Observera:
- Dörrbrytare kan anslutas via 2-poliga kontaktdonsuttag
- Anmärkning om art. nr.
- Kabelomledning via baksidan är möjlig
- Dimension
- Bredd: 455 mm
Höjd: 59 mm
Djup: 24 mm - Driftstemperatur
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,083 ‐ 0,149 A
- Märkström
- 0,045 ‐ 0,088 A
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,504 kg
- Tullvarukod
- 94054990
- EAN
- 4028177522725
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivning
- SZ Kompaktbelysning, BHD: 455x59x24 mm 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integrerad på/av/dörrkontaktsdrift, ENEC
- Dokumentation
- Manual