- Art. nr.:
- CS 9765150
- Produktbeskrivning
- Robusta lampor. Monteras vertikalt eller horisontellt i ramprofilen genom fjäderklämmor, eller som direkt ljuskälla vid underhåll genom inhakning av en vridbar plasthake. Tåligt lamphus av PMMA (polymetylmetakrylat) kapslingsklass II.
- Leveransens omfattning
- 2 fjäderklämmor
Fastsättningsmaterial
- Märkeffekt
- 11 W
- Diameter
- 62 mm
- Diameter protective tube
- 38 mm
- Längd
- 450 mm
- Length light outlet
- 195 mm
- Length protective tube
- 320 mm
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningsmöjligheter
- Integrerad anslutningskabel med öppet slut
- Belysning
- Lysrör TC-SEL, 4-pin
- Ljusflöde
- 900 lm
- Dimension
- Längd: 450 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...40 °C
- Märkspänning
- 48 V (DC)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 64
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,03 kg
- Bruttovikt
- 1,05 kg
- Tullvarukod
- 94054990
- EAN
- 4028177493605
- ECLASS 8.0
- 27189241