För inkoppling eller genomgångskablage.
- Art. nr.:
- SZ 4315450
- Utförande
- Genomgångskablage (med hylsa och kontakt)
- Längd
- 600 mm
- Dimension
- Längd: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,119 kg
- Bruttovikt
- 0,121 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177444485
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ Anslutningskabel, för genomgångskablage med hylsa och kontakt, L: 600 mm UL