med inbyggnadstillbehör, med eller utan anslutningskabel.
- Art. nr.:
- SZ 4127210
- Utförande
- med vippspak för svängram, utan anslutningskabel
- Funktion
- Vippspaken manövreras på stålplåtsdörrens ram och på glasdörrar med en adapter som ingår i leveransen.
- Observera:
- För inbyggnad av VX IT enbart tillsammans med VX montagevinkel för dörrkontakt
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 6000 V AC
- Märkisolationsspänning
- 400 V AC
- Inbyggnadsmöjligheter
- för TS skåp med inbyggd svängram, stor
- för standard- och komfortbelysning
- Elektrisk anslutning
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Märkspänning
- 400 V
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 40
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,231 kg
- Bruttovikt
- 0,235 kg
- Tullvarukod
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
- SZ Dörrkontakt, med vippspak, utan anslutningskabel, UL
- Dokumentation
- Manual