Dörrkontakt

Art. nr.: SZ 4315550

med inbyggnadstillbehör, med eller utan anslutningskabel.

Art. nr.:
SZ 4315550
Utförande
med anslutningsledning
Längd
600 mm
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
6000 V AC
Märkisolationsspänning
400 V AC
Inbyggnadsmöjligheter
för standard- och komfortbelysning utan inbyggd dörrbrytare
Dimension
Längd: 600 mm
Elektrisk anslutning
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Märkspänning
400 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 40
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,115 kg
Bruttovikt
0,122 kg
Tullvarukod
85365019
EAN
4028177501461
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivning
SZ Dörrkontakt, med anslutningsledning, L: 600 mm grå, UL
Godkännanden
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentation
Info sheet