- Art. nr.:
- SZ 4315720
- Utförande
- med anslutningsledning
- Längd
- 600 mm
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 6000 V AC
- Märkisolationsspänning
- 400 V AC
- Inbyggnadsmöjligheter
- för kompaktbelysning
- Dimension
- Längd: 600 mm
- Elektrisk anslutning
- 240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A
- Märkspänning
- 400 V
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 40
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,14 kg
- Tullvarukod
- 85365019
- EAN
- 4028177581388
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
-
SZ Dörrkontakt, med anslutningsledning för kompaktbelysning, L: 600 mm grå, UL