Anslutningskomponent med ledningsskyddsbrytare 10 A

Art. nr.: SZ 2507500

Anslutningselement för påsnäppning på DIN-skenan.

Art. nr.:
SZ 2507500
Produktbeskrivning
Anslutningselement för påsnäppning på DIN-skenan
Fördelar
Minska montagekostnaderna: Systembelysning och arbetsplatsbelysning förses säkert och snabbt med ström via anslutningsledningen
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
4000 V AC
Märkisolationsspänning
400 V AC
Montagekrav
För självkonfigurerade kablar ska kontakten 2507.200 användas
Märkspänning
230 V - 400 V
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,179 kg
Bruttovikt
0,197 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177233409
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Anslutningskomponent, medledningskyddsbrytare, 10 A
Certifikat
EAC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK