För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
- Art. nr.:
- SZ 2500410
- Utförande
- Inmatning, 2-polig (med uttag, utan kontakt)
- Produktbeskrivning
- För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
- Färg
- Svart
- Längd
- 3 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Observera:
- Polmärkning: 1 = + / 2 = -
- Standarder
- Nätanslutningsledningar: AVLV2
- Nätanslutningskontakt: ECBT2
- Dimension
- Längd: 3.000 mm
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,95 kg
- Bruttovikt
- 1,046 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- Anslutningskabel, för nätdel, 2-polig, 24 V DC, längd 3000 mm
- Dokumentation
- Safety instructions