För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
- Art. nr.:
- SZ 2500520
- Utförande
- Inmatning, 2-polig (med uttag, utan kontakt)
- Produktbeskrivning
- För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
- Färg
- Orange
- Längd
- 3 000 mm
- Standarder
- Nätanslutningsledningar: AVLV2
- Nätanslutningskontakt: ECBT2
- Dimension
- Längd: 3.000 mm
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,26 kg
- Bruttovikt
- 0,267 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177921207
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ Anslutningsledning, för inmatning, 2-polig, 100-240 V, L: 3000 mm, UL