Anslutnings- och förlängningskabel med olika kontakt-/uttagstyper.
- Art. nr.:
- DK 7859020
- Utförande
- Apparatkontakt C18, IEC 60320, passar till C13, typ: SJT 2 x 18 60D
- Produktbeskrivning
- För tidssparande och enkel anslutning av IT-systembelysning LED.
- Färg
- svart
- Längd på anslutningskabel
- 2 000 mm
- Observera:
- De inkopplingsklara anslutningsledningarna får endast användas med IT-systembelysning LED.
- Användning med andra Rittal-systemlampor eller produkter av andra fabrikat är inte tillåten
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,21 kg
- Bruttovikt
- 0,22 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177815650
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- DK Nätkabel med IEC C18, för IT systembelysning LED 7859.000