Hon- och hankontakter för individuell kontaktering av anslutningsledningar.
- Art. nr.:
- SZ 2500640
- Utförande
- Kontakt, 2-polig
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Dimension
- Bredd: 15,6 mm
Höjd: 13,2 mm
Djup: 61,6 mm - Anslutning av rundledare, entrådig
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Anslutning av rundledare, entrådig AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,045 kg
- Bruttovikt
- 0,064 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177918771
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Produktbeskrivning
- SZ Connector, for through-wiring, 2-pole, 24 V DC, Connection accessories for self-assembly
- Dokumentation
- Manual