Anslutningsledning med färdigmonterad kontakt för enkel och snabb anslutning av LED-systemlampan. Med öppen ände för individuell kapning av anslutningsledningen.
- Art. nr.:
- SZ 2500660
- Utförande
- Ledning för dörrkontakt
- Produktbeskrivning
- Anslutningsledning med färdigmonterad kontakt för enkel och snabb anslutning av LED-systemlampan. Med öppen ände för individuell kapning av anslutningsledningen.
- Färg
- svart
- Längd på anslutningskabel
- 3 000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,13 kg
- Bruttovikt
- 0,147 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177918795
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ wire for door-operated switch, L: 2000 mm, black, Connection accessories for self-assembly
- Datablad
- Graphics