Mellan kommandopanel, kopplingslåda, kompaktapparatskåp och horisontella eller vertikala ytor. Förbindningshälfterna förmonteras på båda sidor, skjuts in i varandra och säkras med låsskruven resp. justeras med svängvinkeln.
- Art. nr.:
- CP 6016200
- Produktbeskrivning
- Mellan kommandopanel, kopplingslåda, kompaktapparatskåp och horisontella eller vertikala ytor. Förbindningshälfterna förmonteras på båda sidor, skjuts in i varandra och säkras med låsskruven resp. justeras med svängvinkeln.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för båda sidor.
- Observera:
- Låsskruvarna kan bytas ut mot vanliga klämspakar (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- justerbart ±105° genom kuggar i 7,5°-steg.
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,6 kg
- Bruttovikt
- 1,778 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- CP Lådförbindning, justerbar
- Dokumentation
- Info sheet