Justerbar ramförbindning för Comfort-Panel för montage mellan manöver- och tangentbordslådan och horisontella eller vertikala ytor.
- Art. nr.:
- CP 6005500
- Produktbeskrivning
- Används mellan manöver- och tangentbordslådor och horisontella eller vertikala ytor.
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial och klämspak för båda sidor.
- Rotation angle/swivel area
- Justerbart genom kuggar i 8°-steg.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,65 kg
- Bruttovikt
- 0,758 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
- CP Ramförbindning, justerbar, för Comfort-Panel