Montageplåt för PK

Art. nr.: PK 9547000

För individuell inre utbyggnad.

Art. nr.:
PK 9547000
Produktbeskrivning
För individuell inre utbyggnad.
Material
2,5 mm hårdskiva av melaminfenol
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Montageplåt
Självgängande fastsättningsskruvar
Mått för montageplåt (B × H)
150 mm x 90 mm
Passar för
Skåptyp: PK
Bredd: = 180 mm
Höjd: = 110 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,645 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177140073
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216