Montageplåt för GA

Art. nr.: GA 9114700

För individuell inre utbyggnad, med fastsättningshåltagning.

Art. nr.:
GA 9114700
Produktbeskrivning
För individuell inre utbyggnad, med fastsättningshåltagning.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Mått för montageplåt (B × H)
344 mm x 142 mm
Passar för
Skåptyp: GA
Bredd: = 360 mm
Höjd: = 160 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,558 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
GA Montageplåt, BH: 346x142 mm