För individuell inre utbyggnad, med fastsättningshåltagning.
- Art. nr.:
- GA 9118700
- Produktbeskrivning
- För individuell inre utbyggnad, med fastsättningshåltagning.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Mått för montageplåt (B × H)
- 314 mm x 214 mm
- Passar för
- Skåptyp: GA
GA
Bredd: = 330 mm
Höjd: = 230 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,77 kg
- Bruttovikt
- 0,78 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177154384
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- GA Montageplåt, BH: 314x214 mm