För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och fungerar därmed som grund för de mest skilda tillämpningar.
- Art. nr.:
- VX 8617662
- Produktbeskrivning
- För montage av ytterligare komponenter i apparatskåpet. Delmontageplåtar kan användas mycket flexibelt och fungerar därmed som grund för de mest skilda tillämpningar.
- Fördelar
- För individuell inre utbyggnad finns även systemhålning i kantningen.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Fastsättning sker direkt på skåpprofilen
- Observera:
- I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
- Dimension
- Bredd: 538 mm
Höjd: 398 mm - Passar för skåptyp
- VX
- VX SE
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
Bredd/djup: 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,58 kg
- Bruttovikt
- 2,88 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177947184
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- VX Partial assembly plate, dimensions: 600x400 mm