Montageplåtar för bestyckning även utanför skåpet.
- Art. nr.:
- KL 1575700
- Produktbeskrivning
- För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
- Material
- Stålplåt, 2,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för skåptyp
- KL
- Passar för
- Skåptyp: KL
Bredd: = 200 mm
Höjd: = 150 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,34 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177010468
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- KL Montageplåt för KL och KL-HD, BD: 200x150 mm