För universell inre utbyggnad och ytterligare montageplan.
- Art. nr.:
- TS 8614640
- Produktbeskrivning
- För universell inre utbyggnad även i kombination med systemchassin och montageprofiler. Defekta byggrupper kan enkelt och snabbt bytas ut. Extra montagenivåer.
- Material
- Stålplåt, 2,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Delmontageplåtar monteras med de bifogade fastsättningstillbehören jämte den inre fastsättningsnivån direkt på den vertikala skåpprofilen. I denna inbyggnadsposition (samt på bredden och även på djupet) bildar de ett plan med TS-systemchassin 17x73 mm och TS-montageprofiler för det inre montageplanet.
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 300 mm - Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 400 mm
= 600 mm
Djup: = 400 mm
= 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,892 kg
- Bruttovikt
- 4,16 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177212312
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- TS Delmontageplåt, för TS, SE, B/DH:, 500x300 mm
- Dokumentation
- Manual