Delmontageplåtar för TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8614675

För universell inre utbyggnad och ytterligare montageplan.

Artikelnummer:
TS 8614675
Produktbeskrivning
För universell inre utbyggnad även i kombination med systemchassin och montageprofiler. Defekta byggrupper kan enkelt och snabbt bytas ut. Extra montagenivåer.
Material
Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Delmontageplåtar monteras med de bifogade fastsättningstillbehören jämte den inre fastsättningsnivån direkt på den vertikala skåpprofilen. I denna inbyggnadsposition (samt på bredden och även på djupet) bildar de ett plan med TS-systemchassin 17x73 mm och TS-montageprofiler för det inre montageplanet.
Anmärkning om art. nr.
Även lämpad för inbyggnad i PC skåp på TS-bas bakom den nedre framdörren, IW-skåp med höjd 900 och 1000 mm.
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 775 mm
Passar för skåptyp
TS
VX SE
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,5 kg
Bruttovikt
9,76 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177367890
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivning
TS Delmontageplåt, för TS, SE, B/DH:, 500x775 mm
Dokumentation
Manual