För inbyggnad i pulpetöver- och mellandel på systemskenor för inre utbyggnad.
- Art. nr.:
- TP 6730310
- Produktbeskrivning
- för enkelt montage på förmonterade fastsättningsskruvar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- pulpetöver- och mellandel på systemskenor för inre utbyggnad
- pulpetunderdel på sidan för djupmonterade systemchassin eller montageprofiler
- Andra apparatskåp, på skenor med hålning i 25 mm-raster
- Observera:
- Ihopbyggnad möjlig genom sidomässig förskruvning
- Maximal inbyggnadsbredd för delmontageplåtar = pulpetbredd minus 100 mm
- Vid TP behövs även skenan för inre utbyggnad TP
- Dimension
- Bredd: 200 mm
Höjd: 437 mm - Passar för skåptyp
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Passar för
- Skåptyp: TP
TS
VX SE
CX - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,04 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- TP Delmontageplåtar ihängbara, för TS, SE, TP, CX, BH: 200x437 mm