För påbyggnad av montageplan, justerbara i djupled i 25 mm raster.
- Art. nr.:
- CS 9765090
- Produktbeskrivning
- För montering av montageplan. Montageplåtarna är justerbara i djupled i 25 mm raster.
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Vid skåpsbredd 1200 mm är en delvis utbyggnad med en eller två 600 mm breda montageplåtar möjlig.
- Dimension
- Bredd: 499 mm
Höjd: 696 mm - Passar för skåptyp
- CS modul- och Basic skåp
- Passar för
- Skåptyp: CS modul- och Basic skåp
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,8 kg
- Bruttovikt
- 5 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentation
- Manual