Montageplåt för CS New Basic skåp

Art. nr.: CS 9765096

För påbyggnad av montageplan, justerbara i djupled i 25 mm raster.

Art. nr.:
CS 9765096
Produktbeskrivning
För montering av montageplan. Montageplåtarna är justerbara i djupled i 25 mm raster.
Material
Aluminium, 3 mm
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Vid skåpsbredd 1200 mm är en delvis utbyggnad med en eller två 600 mm breda montageplåtar möjlig.
Dimension
Bredd: 699 mm
Höjd: 1.496 mm
Passar för skåptyp
CS modul- och Basic skåp
Passar för
Skåptyp: CS modul- och Basic skåp
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 1.600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11,5 kg
Bruttovikt
13 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177216884
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216