För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
- Art. nr.:
- KX 1574800
- Produktbeskrivning
- För bestyckning även utanför skåpet. Fastsättningsskruvar finns i skåpets tillbehör.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Passar för skåptyp
- Kopplingslåda KX
- Busskåp KX
- Kopplingslåda HD
- Passar för
- Skåptyp: Kopplingslåda KX
Busskåp KX
Kopplingslåda HD
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,955 kg
- Bruttovikt
- 2,155 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177925403
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivning
- KX Montageplåt, för kopplingslåda KX och busskåp KX, för BH: 175x785 mm